Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Exterior Door Character Beat (Inswing)

Уникальная ссылка: ext_char_beat_is
Брэнд: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Тип продукции: Exterior doors
Группа продукции: Character
Дата публикации: 2018-06-29
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
"Character" is a collection of exterior doors with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for what is possible to create. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feeling that the Character doors conveys.

For more information:
Denmark: www.swedoor.dk
Norway: www.swedoor.no
Sweden: www.swedoor.se


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Latvia

Категория BIMobject: Двери - Дверные наборы
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: JL20
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
Uniclass 2015 Код: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Описание: Doorsets
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
Номер OmniClass: 23-17 11 15
Наименование OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Название Значение
Material - Core Wood Fibre
Pre-Assembled Door And Frame True

BIMobject®