Уникальная ссылка: | ext_char_beat_os_double |
---|---|
Брэнд: | SWEDOOR JELD-WEN |
Тип продукции: | Exterior doors |
Группа продукции: | Character |
Дата публикации: | 2018-06-29 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | http://www.swedoor.se/produkter/ytterdoerrar/doerrar/produkt/?productId=54... |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6850 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
Техническое описание: | http://www.swedoor.se/mattofakta/ |
Видеоинструкции: | https://www.youtube.com/watch?v=STx88Q_djkI |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/swedoor-jeld-wen/product/ext_char_beat_os_double
Основной материал: | Wood |
---|---|
Вспомогательный материал: | Glass |
Разработано в: | Sweden |
Страна-производитель: | Latvia |
Категория BIMobject: | Двери - Дверные наборы |
---|---|
Классификация IFC: | Door |
Название по ССКПУ ООН: | Doors |
Код ССКПУ ООН: | 301715 |
Uniclass 1.4 Код: | JL20 |
Uniclass 1.4 Описание: | Doors |
Uniclass 2.0 Код: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Описание: | Doorsets |
Uniclass 2015 Код: | Pr_30_59_24 |
Uniclass 2015 Описание: | Doorsets |
NBS Reference Код: | 59-23 |
NBS Reference Описание: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 14 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Wood Doors |
Номер OmniClass: | 23-17 11 15 |
Наименование OmniClass: | Wood Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
Название | Значение |
---|---|
Door Frame Material | Wood |
Material | Wood |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Material | Wood |
BIMobject®