Опубликуйте свои продукты
Steel Door 4210 GS1L Exterior- Single
Steel Door 4210 GS1L Exterior- Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1L Exterior- Single

    The 4210 Exterior steel door is a solid door with glass opening GS1L. The single leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Unclassified for Fire.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаext_door_SDE4210_GS1L_single
    • Тип продукцииExterior doors
    • Группа продукцииHP SDE4210
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-10-03
    • Номер версии4
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вДания
    • Страна-производительЭстония
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 13 15
    • Наименование OmniClassSteel Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Швеция