Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

Exterior Door Function Bering Double

Уникальная ссылка: ext_door_bering_os_double
Брэнд: SWEDOOR JELD-WEN
Тип продукции: Exterior doors
Группа продукции: Function
Дата публикации: 2015-06-25
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
Bering is an exterior door in the range Function. Here you find designes with inspiration from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws. Here in out-swing version.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Latvia

Категория BIMobject: Двери - Дверные наборы
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: JL20
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
Uniclass 2015 Код: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Описание: Doorsets
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
Номер OmniClass: 23-17 11 15
Наименование OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®