Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Exterior Door Classic Ives Double

Уникальная ссылка: ext_door_ives_os_double
Брэнд: SWEDOOR JELD-WEN
Тип продукции: Exterior doors
Группа продукции: Classic
Дата публикации: 2015-06-25
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
Ives is an exterior door in the range Classic. Here you find the classic influences of past times combined with all the innovative design solutions that can be required from a modern door of the highest class. Here in out-swing version.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Latvia

Категория BIMobject: Двери - Дверные наборы
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: JL20
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
Uniclass 2015 Код: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Описание: Doorsets
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 14 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Doors
Номер OmniClass: 23-17 11 15
Наименование OmniClass: Wood Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®