Опубликуйте свои продукты
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 RC4 Exterior - Single

    The 4210 Exterior steel security door RC4 is a solid door without glass openings. The single leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30, EI2 60, EI2 90 & EI2 120.
    Cпецификация
    • Fire classification: From EI(2) 30-120min Sound classification: 44 dB Burglary: RC4 Corrosion: C3
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаext_door_SD4210_RC4_single
    • Тип продукцииExterior doors
    • Группа продукцииHP SDE4210
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вДания
    • Страна-производительЭстония
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 13 15
    • Наименование OmniClassSteel Doors