Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Steel Door SDE4210 GS1T - Single

Уникальная ссылка: ext_door_SDE4210_GS1T_single
Брэнд: SWEDOOR JELD-WEN
Тип продукции: Exterior doors
Группа продукции: HP SDE4210
Дата публикации: 2016-10-03
Номер версии: 4
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (5)
The Steel door SDE 4210 GS1T is a solid door with glass openings. The single leaf version can be combined with a wide range of classifications according to sound, fire and smoke (SD20-SD62). The door is applicable for exterior commercial and public environments where a high quality product is demanded; e.g. hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Denmark
Страна-производитель: Estonia

Категория BIMobject: Двери - Дверные наборы
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: L411
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
Uniclass 2015 Код: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Описание: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 11 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Doors and Frames
Номер OmniClass: 23-17 11 13 15
Наименование OmniClass: Steel Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®