Уникальная ссылка: | ext_door_SDE4210_GS3R_double_E |
---|---|
Брэнд: | SWEDOOR JELD-WEN |
Тип продукции: | Exterior doors |
Группа продукции: | HP SDE4210 |
Дата публикации: | 2016-10-03 |
Номер версии: | 4 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | http://www.swedoor.se/professionella/staaldoerrar/ |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6849 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
Техническое описание: | http://www.swedoor.se/mattofakta_stal/ |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/swedoor-jeld-wen/product/ext_door_sde4210_gs3r_double_e
Основной материал: | Steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | Glass |
Разработано в: | Denmark |
Страна-производитель: | Estonia |
Категория BIMobject: | Двери - Дверные наборы |
---|---|
Классификация IFC: | Door |
Название по ССКПУ ООН: | Doors |
Код ССКПУ ООН: | 301715 |
Uniclass 1.4 Код: | L411 |
Uniclass 1.4 Описание: | Doors |
Uniclass 2.0 Код: | PR-59-23 |
Uniclass 2.0 Описание: | Doorsets |
Uniclass 2015 Код: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Описание: | Doors, windows and glazing surveying |
NBS Reference Код: | 59-23 |
NBS Reference Описание: | Doorsets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 11 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Metal Doors and Frames |
Номер OmniClass: | 23-17 11 13 15 |
Наименование OmniClass: | Steel Doors |
CSI UniFormat II Code: | B2030 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
BIMobject®