Опубликуйте свои продукты
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
Interior Door Compact Double - Interior
    SWEDOOR

    Interior Door Compact Double - Interior

    4.4 из 5 звезд4.4(8 отзывы)
    Compact is a modern panel door with clean lines. The panels are formed in one piece without seams, and the door is built around a massive sound-insulating core that gives an exclusive impression. Compact is designed for residential and similar usage. All doors in this range are also offered as sliding doors.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаint_door_compact_double
    • Тип продукцииInterior doors
    • Группа продукцииCompact
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-05-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Швеция