Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

High Performance 40mm Double - Interior

Уникальная ссылка: int_door_hp_40_double
Брэнд: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Тип продукции: Interior doors
Группа продукции: HP Std Unclassified/Classified
Дата публикации: 2016-05-18
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
This is a high performance (HP) interior double door range, built for professional demands. A wood-based construction equipped with strong hinges and locks for cylinders. These doors are offered unclassified but also classified including fire and sound resistance or combinations of these (Ei30, R'w30dB, Ei30 R'w30dB).


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал:
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Двери - Дверные наборы
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: L411
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®