Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

High Performance 60mm Security RC2 - Interior

Уникальная ссылка: int_door_hp_60_RC2_fire30_sound35
Брэнд: SWEDOOR JELD-WEN
Тип продукции: Interior doors
Группа продукции: HP Security
Дата публикации: 2015-06-11
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)
This is a high-performance (HP) interior door range, normally used as entrance doors to apartments in stairwells. HP doors in the Resistance Class 2 (RC2) has a reinforced burglary protection compared to a standard HP door and the RC1-doors. A wood-based construction equipped with strong hinges and lock cylinders. These doors are offered unclassified and classified including fire and sound resistance (EI30/R'w35dB, Ei30/R'w40, Ei60/R'w35dB, Ei60/R'w40dB).


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал:
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Двери - Дверные наборы
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: L411
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets