Опубликуйте свои продукты
Steel Door 4210 GS1T Interior- Double Equal
Steel Door 4210 GS1T Interior- Double Equal
    SWEDOOR

    Steel Door 4210 GS1T Interior- Double Equal

    The 4210 Interior steel door is a solid door with glass opening GS1T. The equal /symetric double leaf version can be combined with classifications according to sound,fire and smoke. The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded ; eg hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases. Fire classificatons available as unclassified, EI2 30 & EI2 60.
    Cпецификация
    • Fire classification: From EI(2) 30-60min Sound classification: From Rw33-Rw40dB Corrosion: C2 (Interior doors)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаint_door_SD4210_GS1T_double_E
    • Тип продукцииInterior doors
    • Группа продукцииHP SD4210
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-09-30
    • Номер версии4
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вДания
    • Страна-производительЭстония
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stainless-Steel Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 15
    • Наименование OmniClassSteel Doors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors