Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

Steel Door SD4210 GS2R - Single

Уникальная ссылка: int_door_SD4210_GS2R_single
Брэнд: SWEDOOR JELD-WEN
Тип продукции: Interior doors
Группа продукции: HP SD4210
Дата публикации: 2016-09-30
Номер версии: 3
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)
The Steel door SD 4210 GS2R is a solid door with glass openings. The single leaf version can be combined with a wide range of classifications according to sound, fire and smoke (SD20-SD62) The door is applicable for indoor commercial and public environments where a high quality product is demanded; e.g. hospitals, hotels, restaurants as well as parking lots, basements, technical rooms and staircases.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Denmark
Страна-производитель: Estonia

Категория BIMobject: Двери - Door sets
Классификация IFC: Door
Uniclass 1.4 Код: L411
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
Uniclass 2015 Код: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Описание: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 13 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Stainless-Steel Doors
Номер OmniClass: 23-17 11 13 15
Наименование OmniClass: Steel Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию