Опубликуйте свои продукты
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
Interior Door Craft  Sliding In-wall - Interior
    SWEDOOR

    Interior Door Craft Sliding In-wall - Interior

    Craft is a contemporary version of the classic hand-built panel doors. Craft gets its character and strength of its composed parts and its surroundings. Therefore these doors fits, both to the old exclusive villa and the modern stylish apartment. Craft is designed for residential and similar usage, here as slinding doors. Most of Swedoors interior doors can be adapted to sliding performance and combined with built-in wall cassettes. The cassettes provide a stable construction while the wall thickness can be minimized down to 96mm finished wall thickness. The cassettes can also be combined with 40mm HP (High Performance) doors.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаint_door_sliding_int_craft
    • Тип продукцииInterior doors
    • Группа продукцииCraft
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-05-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Швеция
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit