Опубликуйте свои продукты
Interior Door Unique Sliding In-wall
SWEDOOR

Interior Door Unique Sliding In-wall

3.9 из 5 звезд3.9(8 отзывы)
Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Unique is designed for residential and similar usage, here as slinding doors. Most of Swedoors interior doors can be adapted to sliding performance and combined with built-in wall cassettes. The cassettes provide a stable construction while the wall thickness can be minimized down to 96mm finished wall thickness. The cassettes can also be combined with 40mm HP (High Performance) doors.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаint_door_sliding_int_unique
  • Тип продукцииInterior doors
  • Группа продукцииUnique
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-05-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Норвегия
Швеция