Опубликуйте свои продукты
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
    SWEDOOR

    Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm

    Steady is a range of interior doors that stands for simplicity and Scandinavian minimalism. The clean lines and the massive sound insulating core allows the doors conveys a clean and stylish message. Steady is designed for residential and similar usage.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаint_door_steady_411_single_slid_inwall96
    • Тип продукцииInterior doors
    • Группа продукцииSteady
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-12-10
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors