Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Interior Door Superior Format 7531 Double Equal

Уникальная ссылка: interior_door_superior_format_7531_double_equal
Брэнд: SWEDOOR JELD-WEN
Тип продукции: Interior doors
Группа продукции: Superior Format
Дата публикации: 2018-12-20
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
Superior is a collection of handcrafted hi-end interior doors. Format is a range of modern doors within the SUPERIOR collection. The Language of Postmodern Architecture defines the style of these doors.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Denmark

Категория BIMobject: Двери - Дверные наборы
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: JL20
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
Uniclass 2015 Код: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Описание: Doorsets
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Номер OmniClass: 23-17 11 00
Наименование OmniClass: Doors
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Название Значение
Door Frame Type Solid Wood
Door Thickness 40 mm
Frame Material Wood
Material - Core Wood

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию