Опубликуйте свои продукты
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double
    SWEDOOR

    Exterior Door Balcony PO1894 W14 Double

    Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjw_ext_door_balcony_po1894_w14_double
    • Тип продукцииExterior doors
    • Группа продукцииBalcony
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-12-10
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалПенополистерол (EPS)
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительЛатвия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Описание Uniclass 2015Doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors