Опубликуйте свои продукты
Exterior Door Balcony PO1894 W20 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W20 Double
    SWEDOOR

    Exterior Door Balcony PO1894 W20 Double

    Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjw_ext_door_balcony_po1894_w20_double
    • Тип продукцииExterior doors
    • Группа продукцииBalcony
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-12-10
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалПенополистерол (EPS)
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительЛатвия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Описание Uniclass 2015Doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors