Опубликуйте свои продукты
Interior Door HP S6 Single
Interior Door HP S6 Single
Interior Door HP S6 Single
Interior Door HP S6 Single
    SWEDOOR

    Interior Door HP S6 Single

    The S6 is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for Offices, Schools etc. Sound reduction Rw 38 dB
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаjw_interior_door_hp_s6_single
    • Тип продукцииInterior doors
    • Группа продукцииHigh Performance
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-12-10
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Описание Uniclass 2015Doorsets
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors