Опубликуйте свои продукты
High Performance - Rotation Door
High Performance - Rotation Door
High Performance - Rotation Door
High Performance - Rotation Door
    SWEDOOR

    High Performance - Rotation Door

    This is a unique door construction High Performance (HP) Door Solution without traditional hinges. Instead, the doors has a pivot mounting that makes the door blade may rotate in and out of the door opening. This creates a number of advantages over traditional swing doors, for example, space savings and higher availability for wheelchair users.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrotation_9-11x21
    • Тип продукцииInterior doors
    • Группа продукцииHP Rotation
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-05-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715

    Доступно в регионах:

    Европа
    Дания
    Норвегия
    Швеция