Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Sliding Integrated 3840 + Unique HP GW01L

Уникальная ссылка: swedoor_interior_door_hp_unique_gw01l_sliding_3840_single
Брэнд: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Тип продукции: Interior doors
Группа продукции: HP Sliding
Дата публикации: 2020-11-19
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: Glass
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Двери - Раздвигающиеся двери
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: JL20
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Описание: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Код: Pr_30_59_24_80
Uniclass 2015 Описание: Sliding door and partition sets
NBS Reference Код: 59-23-77
NBS Reference Описание: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood-Framed Glass Doors
Номер OmniClass: 23-17 11 15 25
Наименование OmniClass: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®