Уникальная ссылка: | swedoor_interior_door_hp_unique_gw03l_sliding_3840_single |
---|---|
Брэнд: | SWEDOOR JW - DK/NO/SE |
Тип продукции: | Interior doors |
Группа продукции: | HP Sliding |
Дата публикации: | 2020-11-19 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/swedoor-jeld-wen/product/swedoor_interior_door_hp_unique_gw03l_sliding_3840_single
Основной материал: | Wood |
---|---|
Вспомогательный материал: | Glass |
Разработано в: | Sweden |
Страна-производитель: | Sweden |
Категория BIMobject: | Двери - Раздвигающиеся двери |
---|---|
Классификация IFC: | Door |
Название по ССКПУ ООН: | Doors |
Код ССКПУ ООН: | 301715 |
Uniclass 1.4 Код: | JL20 |
Uniclass 1.4 Описание: | Doors |
Uniclass 2.0 Код: | SS-25-30-20-77 |
Uniclass 2.0 Описание: | Sliding Doorset Systems |
Uniclass 2015 Код: | Pr_30_59_24_80 |
Uniclass 2015 Описание: | Sliding door and partition sets |
NBS Reference Код: | 59-23-77 |
NBS Reference Описание: | Sliding Door And Partition Sets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 32 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Wood-Framed Glass Doors |
Номер OmniClass: | 23-17 11 15 25 |
Наименование OmniClass: | Sliding Wood Doors |
CSI UniFormat II Code: | C1020 |
CSI UniFormat II Title: | Interior Doors |
BIMobject®