Уникальная ссылка: | swedoor_interior_steel_door_sd4220_p65_ei30_single-left |
---|---|
Брэнд: | SWEDOOR JW - DK/NO/SE |
Тип продукции: | Interior doors |
Группа продукции: | HP SD4220 |
Дата публикации: | 2016-10-14 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | http://www.swedoor.se/professionella/staaldoerrar/ |
---|---|
Инструкции по монтажу: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6849 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
Техническое описание: | http://www.swedoor.se/mattofakta_stal/ |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/swedoor-jeld-wen/product/swedoor_interior_steel_door_sd4220_p65_ei30_single-left
Основной материал: | Steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | Glass |
Разработано в: | Denmark |
Страна-производитель: | Estonia |
Категория BIMobject: | Двери - Дверные наборы |
---|---|
Классификация IFC: | Door |
Название по ССКПУ ООН: | Doors |
Код ССКПУ ООН: | 301715 |
Uniclass 1.4 Код: | JL20 |
Uniclass 1.4 Описание: | Doors |
Uniclass 2.0 Код: | SS-25-30-20-20 |
Uniclass 2.0 Описание: | Doorset Systems |
Uniclass 2015 Код: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 Описание: | Doors, windows and glazing surveying |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
Номер OmniClass: | 23-17 11 00 |
Наименование OmniClass: | Doors |
CSI UniFormat II Code: | C1020 |
CSI UniFormat II Title: | Interior Doors |
BIMobject®