Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/58b299b2-10a5-49b7-b14e-93149a99622c
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Доступно в Соединенные Штаты
T&S Brass & Bronze Works
Отслеживать
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
B-1230 Water Station with Pedestal Type Glass Filler, 18 Gauge Stainless Steel Drip Pan, 1-1/4" Drain
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi, Discharge Rate: 18.00 GPM
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ts-brass-001
Тип продукции
Bar Equipment
Группа продукции
Water Station
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2011-12-01
Номер версии
1
Высота (дюймы)
9.38
Ширина (дюймы)
12.62
Глубина (дюймы)
10.62
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1230&loc_cat=Glass+Fillers
Инструкции по монтажу
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-016883-45.PDF
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Вспомогательный материал
Хром
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Масса нетто (фунт)
6.95
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Загрузить