Опубликуйте свои продукты
B-0890-CR Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Cerama Cartridges
B-0890-CR Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Cerama Cartridges
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0890-CR Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Cerama Cartridges

    B-0890-CR Medical Mixing Faucet (Deck Mount) with Cerama Cartridges, Wrist Action Handles, 2.2 GPM Aerator
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-067
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииMedical Lavatory Faucet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.88
    • Ширина (дюймы)12
    • Глубина (дюймы)3.75
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)4.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура