Опубликуйте свои продукты
B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge
T&S Brass & Bronze Works

B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

B-2339 B-7222-C01 Enclosed Hose Reel with 30' Hose, EB-0107 Spray Valve, Rinse Control Cabinet with Control Valve, Dual Check Valves, Thermometer and Water Hammer Arrestor
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.48 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-080
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииEnclosed Hose Reel Assembly
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)21.75
  • Ширина (дюймы)16
  • Глубина (дюймы)16.44
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)81
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура