Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/9897b0aa-4d7b-4d21-9dd9-d38832570aa2
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
Доступно в Соединенные Штаты
T&S Brass & Bronze Works
Отслеживать
B-7142-05 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
B-7142-05 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, MV-2522-24 Front Trigger, 5/16" Spray Gun
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ts-brass-102
Тип продукции
Mixing Faucets
Группа продукции
Open Hose Reel Assembly
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2011-12-01
Номер версии
1
Высота (дюймы)
20.44
Ширина (дюймы)
9.44
Глубина (дюймы)
21.06
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7142-05&loc_cat=Washdown+Solutions
Инструкции по монтажу
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014921-45.PDF
Связанные
Связанные
Основной материал
Нержавеющая сталь
Вспомогательный материал
Хром
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Китай
Масса нетто (фунт)
62
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
T&S Brass & Bronze Works
P3-8WESV-08M 8" Wall Mount, 1/2" NPT Inlets, Vb, 8" Swivel Nozzle, 96" Stainless Steel Flex Hose
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
ECW-3163 WaveCrest Electronic Sensor Medical Fct, 4" Deck Mount, Polished Chrome, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-12ACRB8S Pre-Rinse: 8" Wall Mount, Ceramas, ADF 12" Nozzle, 2.2 GPM VR Aerator, B-0108 & Swivel
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Загрузить