Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/20c98b87-5876-4986-afd9-8ddee9be90ec
Главная страница
Категории
Сантехника
Краны/вентили/латунная фурнитура
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
Доступно в Соединенные Штаты
T&S Brass & Bronze Works
Отслеживать
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(6 отзывы)
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Powder Coated Steel, 50' of 3/4" Diameter Creamery Hose, MV-2522-34 Front Trigger, 7/16" Spray Gun
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 10.90 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ts-brass-111
Тип продукции
Mixing Faucets
Группа продукции
Open Hose Reel Assembly
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2011-12-01
Номер версии
1
Высота (дюймы)
27.06
Ширина (дюймы)
12
Глубина (дюймы)
16
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7245-06&loc_cat=Washdown+Solutions
Инструкции по монтажу
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014920-45.PDF
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Китай
Масса нетто (фунт)
143
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
T&S Brass & Bronze Works
BP-2712 LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Polished Chrome
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-7242-01 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 50' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-03 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Rear Trigger Water Gun
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-0892-133X Medical Faucet, Deck Mount, 4" Centerset, Swivel Gooseneck, 4" Wrist Action Handles
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
Загрузить