Опубликуйте свои продукты
5PR-8W10 Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 10" Add-On Faucet
T&S Brass & Bronze Works

5PR-8W10 Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 10" Add-On Faucet

5PR-8W10, Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 10" Add-On Faucet
Cпецификация
  • 8" wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, Add-on faucet w/ polished chrome plated brass body, 10" swing nozzle w/ laminar flow device
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-5PR-8W10
  • Тип продукцииEquip
  • Группа продукцииEquip Pre-Rinse Units
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Страна-производительКитай
  • Масса нетто (кг)12.5
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки