Опубликуйте свои продукты
B-0200-U18-CR ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets
T&S Brass & Bronze Works

B-0200-U18-CR ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0200-U18-CR, ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets
Cпецификация
  • Single hole deck mount mixing faucet w/ polishedchrome plated brass body, 18” swing nozzle, 1.5 GPM 16" ULTRARINSE Multiple Spray Arm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-B-0200-U18-CR
  • Тип продукцииManual Faucets
  • Группа продукцииPantry Faucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (кг)8.37
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки