Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/1aeb04b6-458a-4d1c-9cfc-4118619ecb84
Главная страница
Категории
Кухня
Краны и смесители
B-0672-POL Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Доступно в Соединенные Штаты
T&S Brass & Bronze Works
Отслеживать
B-0672-POL Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Pail Hook, Plain End Outlet, Polished Chrome
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 22.26 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ts-brass-B-0672-POL
Тип продукции
Mixing Faucets
Группа продукции
Manual Faucets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2020-04-14
Номер версии
1
Высота (дюймы)
3.69
Ширина (дюймы)
12.62
Глубина (дюймы)
4.62
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0672-POL&loc_cat=Manual+Faucets
Сертификация продукции
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0672-POL&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
Связанные
Связанные
Основной материал
Хром
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Масса нетто (фунт)
5
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Краны и смесители
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
Загрузить