Опубликуйте свои продукты
B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters
T&S Brass & Bronze Works

B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters

B-0970-01, Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters
Cпецификация
  • In-line 3/8" continuous pressure vacuum breaker w/ polished chrome plated brass body, Coupling nut w/ 3/4-14 UN female inlet, Adapter with 3/4-14 UN male outlet
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-B-0970-01
  • Тип продукцииParts & Accessories
  • Группа продукцииVacuum Breakers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (кг)0.9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника