Опубликуйте свои продукты
B-2731 Single Lever Faucet, 9" Spout, Swivel Base, Flex Supplies, 10" Deckplate
B-2731 Single Lever Faucet, 9" Spout, Swivel Base, Flex Supplies, 10" Deckplate
    T&S Brass & Bronze Works

    B-2731 Single Lever Faucet, 9" Spout, Swivel Base, Flex Supplies, 10" Deckplate

    Single Lever Faucet, 9" Spout, Swivel Base, Flex Supplies, 10" Deckplate
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-B-2731
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииManual Faucets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-14
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)7.94
    • Ширина (дюймы)10
    • Глубина (дюймы)10.41
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (фунт)4.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки