Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/e3a85988-412e-4514-a1ad-c658aa33295c
Главная страница
Категории
Медицина
Лабораторное оборудование
BL-5707-01 Lab Faucet, Single Temp, Anti-Rotation, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip
Доступно в Соединенные Штаты
T&S Brass & Bronze Works
Отслеживать
BL-5707-01 Lab Faucet, Single Temp, Anti-Rotation, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip
Lab Faucet, Single Temp, Anti-Rotation, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ts-brass-BL-5707-01
Тип продукции
Laboratory Equipment
Группа продукции
Laboratory Products
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2020-04-14
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=BL-5707-01&loc_cat=Laboratory+Products
Сертификация продукции
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=BL-5707-01&loc_cat=Laboratory+Products?tab=3
Связанные
Связанные
Основной материал
Хром
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Масса нетто (фунт)
7.11
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Медицина - Лабораторное оборудование
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
T&S Brass & Bronze Works
BL-4000-01 Gas Hose Cock, Ball Valve, 3/8" NPT Male Inlet (GAS-AIR-VAC)
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
BL-6005-02 Lab Fixture, Gas & Water, 2 Gas Cocks, 6" VB Gooseneck w/ Serrated Tip, 3/8" NPT Inlets
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
BL-5705-01 Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 4-Arm Handle
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
BL-4250-01 Lab Panel Flange with Hose Cock, 3/8" NPT Female Inlet
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
BL-4200-02 Lab Turret, Tapered w/Two 180 Degree Hose Cocks
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
BL-4210-02 Lab Turret, Tapered w/ (2) 180Deg Needle HoseCocks
Загрузить