Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/a0498b48-a922-49f6-96c8-61dcde72b571
Главная страница
Категории
Кухня
Краны и смесители
BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
Доступно в Соединенные Штаты
T&S Brass & Bronze Works
Отслеживать
BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Single hole, single temperature, deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 4" c/c polished chrome plated vandal resistant deck plate with gasket, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, metering cartridge, push button cap and 1/2” NPSM male inlet with 24" flexible stainless steel braided supply hose with 3/8" compression fitting. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ts-brass-BP-0723-4DP
Тип продукции
Manual Faucets
Группа продукции
Self-Closing Metering Faucets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2024-05-09
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-4DP
Инструкции по монтажу
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-4DP
Техническое описание
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-4DP
Связанные
Связанные
Основной материал
Полированное хромированное покрытие
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Масса нетто (кг)
4.55
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Краны и смесители
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
T&S Brass & Bronze Works
B-0230-01 Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 6" Cast Spout w/ Aerator, Lever Handles, Eterna Cartridges
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
S-1142 8" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-02 8" Wall Mount Faucet, 1/2" NPT Elbows, 12" Swing Nozzle w/ B-PT Outlet
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
Загрузить