Опубликуйте свои продукты
B-0133-B-02 8" WallMount Faucet, B-0230-K, 18" Riser, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, & B-0109-01 Wall Bracket
T&S Brass & Bronze Works

B-0133-B-02 8" WallMount Faucet, B-0230-K, 18" Riser, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, & B-0109-01 Wall Bracket

B-0133-B-02, 8" WallMount Faucet, B-0230-K, 18" Riser, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, & B-0109-01 Wall Bracket
Cпецификация
  • 8" wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall 18" riser for quick installation, 44" flexible stainless steel hose w/ heat resistant gray handle and hold down ring
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-B-0133-B-02
  • Тип продукцииPre-Rinse Units
  • Группа продукцииPre-Rinse Units
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (кг)12.2
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки