Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/0001158a-8db4-4b98-9583-71d31d3e4b2f
Главная страница
Категории
Кухня
Краны и смесители
B-0455-04-963VB Elevated B-0963 Vacuum Breaker Unit (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 4-1/4" Centers
Доступно в Соединенные Штаты
T&S Brass & Bronze Works
Отслеживать
B-0455-04-963VB Elevated B-0963 Vacuum Breaker Unit (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 4-1/4" Centers
Elevated B-0963 Vacuum Breaker Unit (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 4-1/4" Centers
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 18.10 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ts-brass-B-0455-04-963VB
Тип продукции
Faucet Accessories
Группа продукции
Parts & Accessories
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2020-04-14
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0455-04-963VB&loc_cat=Parts+%26+Accessories
Инструкции по монтажу
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-009579-45.PDF
Сертификация продукции
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0455-04-963VB&loc_cat=Parts+%26+Accessories?tab=3
Связанные
Связанные
Основной материал
Хром
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Краны и смесители
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
T&S Brass & Bronze Works
B-0890-VRS Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Vandal Resistant
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
EC-3103-BA Chekpoint Elec Faucet, Deck Mt, 4" Centerset, Ac/Dc Control Module
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
EC-3100-SMT8V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mt, GN, Side Mt TMV, 8" C-C Deck Plate, 0.5 GPM
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
5PR-2S06 Pre-Rinse, Single Hole Base, 18" Flexible Inlets, 6" Wall Bracket, 6" Add-On Faucet
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-0512 Concealed Mixing Faucet, Wall Mount, 3/8" NPT Inlets & Outlet, 4-Arm Handles
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-0310 Single Pantry Faucet, Wall Mt, Swivel/Rigid Gooseneck, 4-Arm Handle, 1/2" NPT Female Inlet
Загрузить