Опубликуйте свои продукты
B-0675 Bedpan Washer, Pedal Valve, Vacuum Breaker, Wall Hook Hose Connection, 5' PVC Hose
B-0675 Bedpan Washer, Pedal Valve, Vacuum Breaker, Wall Hook Hose Connection, 5' PVC Hose
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0675 Bedpan Washer, Pedal Valve, Vacuum Breaker, Wall Hook Hose Connection, 5' PVC Hose

    Bedpan Washer, Pedal Valve, Vacuum Breaker, Wall Hook Hose Connection, 5' PVC Hose
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-B-0675
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииManual Faucets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-14
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)20.5
    • Ширина (дюймы)2.44
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)16.78
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители