Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/23993dd6-092f-4b27-9500-e2e71f7827d9
Главная страница
Категории
Кухня
Краны и смесители
B-1210-12 Glass Filler, 12" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
Доступно в Соединенные Штаты
T&S Brass & Bronze Works
Отслеживать
B-1210-12 Glass Filler, 12" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
Glass Filler, 12" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ts-brass-B-1210-12
Тип продукции
Bar Equipment
Группа продукции
Glass Fillers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2020-04-14
Номер версии
1
Высота (дюймы)
13.31
Ширина (дюймы)
2
Глубина (дюймы)
3.75
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1210-12&loc_cat=Glass+Fillers
Инструкции по монтажу
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-016883-45.PDF
Сертификация продукции
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1210-12&loc_cat=Glass+Fillers?tab=3
Связанные
Связанные
Основной материал
Хром
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Масса нетто (фунт)
3.5
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Краны и смесители
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
T&S Brass & Bronze Works
B-0700 Sill Faucet, 1/2" NPT Female Inlet, 4-Arm Handle, Plain Outlet
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-7232-05 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 35' Hose, Front Trigger Water Gun
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-0305 Single Pantry Faucet, Deck Mount, Swivel/Rigid Gooseneck, Stream Regulator
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-0592 Pot Filler, Wall Mount, Single Control, 18" Double Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-0212-F05 Single Temp Faucet, Wall Mount, 6" Swing Nozzle, 0.5 GPM Non-Aerated Outlet, 4-Arm Handle
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-0594 Pot Filler, Wall Mount, Single Control, 24" Double-Joint Nozzle, Insulated On-Off Control
Загрузить