Опубликуйте свои продукты
BL-5704-08WH4 Single Hole Deck Mount Lab.Mix.Fct,4"Wrist Handles,Rigid Vacuum Breaker Nzl,Serrated Tip
BL-5704-08WH4 Single Hole Deck Mount Lab.Mix.Fct,4"Wrist Handles,Rigid Vacuum Breaker Nzl,Serrated Tip
    T&S Brass & Bronze Works

    BL-5704-08WH4 Single Hole Deck Mount Lab.Mix.Fct,4"Wrist Handles,Rigid Vacuum Breaker Nzl,Serrated Tip

    Single Hole Deck Mount Lab.Mix.Fct,4"Wrist Handles,Rigid Vacuum Breaker Nzl,Serrated Tip
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-BL-5704-08WH4
    • Тип продукцииLaboratory Equipment
    • Группа продукцииLaboratory Products
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-14
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)12.19
    • Ширина (дюймы)10.69
    • Глубина (дюймы)6.84
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)7.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectМедицина - Лабораторное оборудование