Опубликуйте свои продукты
BL-5705-01 Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 4-Arm Handle
BL-5705-01 Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 4-Arm Handle
    T&S Brass & Bronze Works

    BL-5705-01 Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 4-Arm Handle

    Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 4-Arm Handle
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.32 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-BL-5705-01
    • Тип продукцииLaboratory Equipment
    • Группа продукцииLaboratory Products
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)4.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectМедицина - Лабораторное оборудование