Опубликуйте свои продукты
BL-5709-08 Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip
T&S Brass & Bronze Works

BL-5709-08 Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip

Lab Faucet, Single Temp. Control, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-BL-5709-08
  • Тип продукцииLaboratory Equipment
  • Группа продукцииLaboratory Products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)5
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - Лабораторное оборудование