Опубликуйте свои продукты
BL-5715-08 Lab Mixing Faucet, Deck Mounted, Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip, 4-Arm Handles
BL-5715-08 Lab Mixing Faucet, Deck Mounted, Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip, 4-Arm Handles
    T&S Brass & Bronze Works

    BL-5715-08 Lab Mixing Faucet, Deck Mounted, Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip, 4-Arm Handles

    Lab Mixing Faucet, Deck Mounted, Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip, 4-Arm Handles
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-BL-5715-08
    • Тип продукцииLaboratory Equipment
    • Группа продукцииLaboratory Products
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)5.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМедицина - Лабораторное оборудование