Опубликуйте свои продукты
BL-9515-01 Lab Faucet, Dual-Control Handle, Gray PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8"Female Inlet
T&S Brass & Bronze Works

BL-9515-01 Lab Faucet, Dual-Control Handle, Gray PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8"Female Inlet

Lab Faucet, Dual-Control Handle, Gray PVC, Rigid Gooseneck, Serrated Tip, 3/8"Female Inlet
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.07 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-BL-9515-01
  • Тип продукцииLaboratory Equipment
  • Группа продукцииLaboratory Products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)2.5
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - Лабораторное оборудование