Опубликуйте свои продукты
EC-3103-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device
T&S Brass & Bronze Works

EC-3103-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device

ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-EC-3103-VF05
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииSensor Faucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)5.06
  • Ширина (дюймы)6.12
  • Глубина (дюймы)4.88
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительТайвань
  • Масса нетто (фунт)8.5
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители