Опубликуйте свои продукты
EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted
T&S Brass & Bronze Works

EW-7656WC Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted

Eye/Face Wash Unit, Recessed / Wall Mounted
Cпецификация
  • Pressure: 30 - 90 psi, Temperature: 60 F - 100 F, Flow Rate: 4.20 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-EW-7656WC
  • Тип продукцииLaboratory Equipment
  • Группа продукцииEmergency Equipment
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)47.5
  • Ширина (дюймы)14
  • Глубина (дюймы)18.75
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)26.1
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - Лабораторное оборудование