Опубликуйте свои продукты
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3
    Tadano [タダノ]

    GR-1200XL-3 / GR-1100EX-3

    5.0 из 5 звезд5.0(8 отзывы)

    Compact Rough Terrain Crane with Improved Work Capacity

    The GR-1200XL is a new, state-of-the-art crane with the largest lifting capacity among Tadano’s two-axle rough terrain models.
    The crane sits on a compact two-axle carrier and comes with the longest boom of all Tadano’s two-axle rough terrain cranes.
    It offers compactness--almost as small as the existing 100-ton-class rough terrain model--and is especially easy to transport.
    The new crane design provides improved safety, greater work efficiency, environmental considerations and exceptional quality.
    This new, next-generation crane is ready to work for you.

    Cпецификация
    • Crane capacity: 120 US ton (110 metric ton)
      Max. lifting height: 184.0 ft (56.1 m) [Boom]
                                        241.4 ft (73.6 m) [Jib]
      Max. working radius: 150.0 ft (45.7 m) [Boom]
                                            159.0 ft (48.4 m) [Jib]
      6-section long boom: 39.4 ft ~ 183.7 ft (12.0 m ~ 56.0 m), -1.5° ~ 81°
      2-staged bi-fold jib: 33.2 ft / 58.1 ft (10.1 m / 17.7 m), 3.5°, 25°, 45°
      Counterweight: 22,000 lbs (10,000 kg)
      Outrigger extension: Max. 23' 11-3/8" (7.3 m)
                                            Mid. 21' 11-3/4", 18' 1/2" (6.7 m, 5.5 m)
                                            Min. 8' 10-1/4" (2.7 m)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgr-1200xl-3
    • Тип продукцииCrane
    • Группа продукцииRough Terrain Crane
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3795
    • Ширина (мм)3315
    • Глубина (мм)14450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вЯпония
    • Страна-производительЯпония
    • Масса нетто (кг)55474
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - кран
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (9)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)