Опубликуйте свои продукты
GR-1300XL-4
Tadano [タダノ]

GR-1300XL-4

3.3 из 5 звезд3.3(6 отзывы)

Next-Generation 130 Ton RT

The GR-1300XL-4 is redefining the rough terrain crane market.
Its six-section boom can extend up to 183.7 feet using a reliable telescoping pinning system, making it the longest boom of any
rough terrain crane in the 130 US ton weight class.
With a compact carrier length of just 28 feet on a two-axle system and a self-removable counterweight, the GR-1300XL-4 can be transported to job sites easily and efficiently.
Tadano's "Smart Chart" is also on-board, allowing the crane's work performance to be maximized.
The GR-1300XL-4's new design offers improved safety, greater work efficiency, environmental integrity and exceptional quality.
This new, next-generation crane is ready to work for you.

Cпецификация
  • Crane capacity: 130 US ton (118.0 metric ton)
    Max. lifting height: 182.1 ft (55.5 m) [Boom]
                                      237.9 ft (72.5 m) [Jib]
    Max. working radius: 175.0 ft (53.3 m) [Boom]
                                          205.0 ft (62.5 m) [Jib]
    6-section long boom: 40.0 ft ~ 183.7 ft (12.2 m ~ 56.0 m), -1.5° ~ 81.5°
    2-staged bi-fold jib: 33.8 ft / 59.1 ft (10.3 m / 18.0 m), 5°, 20°, 40°
    Counterweight: 43,500 lbs (19,800 kg)
    Outrigger extension: Max. 25' 7" (7.8 m)
                                          Mid. 23' 11-3/8", 18' 1/2" (7.3m, 5.5 m)
                                          Min. 9' 6-3/16" (2.9 m)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgr-1300xl-4
  • Тип продукцииCrane
  • Группа продукцииRough Terrain Crane
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3950
  • Ширина (мм)3315
  • Глубина (мм)14700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Страна-производительЯпония
  • Масса нетто (кг)71700
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - кран
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
4.6 из 5 звезд 4.6 (9)
4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
4.7 из 5 звезд 4.7 (7)