Опубликуйте свои продукты
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
    Tadano [タダノ]

    GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3

    5.0 из 5 звезд5.0(7 отзывы)

    Same great carrier, two flexible options!

    Tadano has launched two new rough terrain cranes in order to meet customer requirements and the needs of a global market.
    Both models combine a compact carrier for better maneuverability and improved driving performance.
    You will also appreciate many enhancements to the GR-550XLL and the GR-550XLS, including improved accessibility, environmental friendliness and high maintainability.
    Tadano is confident that these new solutions will prove to be a great fit for your next project.

    Cпецификация
    • Crane capacity: 51 metric ton
      Max. lifting height: 42.4 m [Boom]
                                        56.0 m [Jib]
      Max. working radius: 35.6 m [Boom]
                                            45.5 m [Jib]
      5-section long boom: 11.1 m ~ 42.0 m, -1° ~ 80.5°
      2-staged under slung jib: 8.0 m / 12.7 m, 5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 7.0 m
                                            Mid. 6.5 m, 5.0 m
                                            Min. 2.48 m

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgr-550xll-3
    • Тип продукцииCrane
    • Группа продукцииRough Terrain Crane
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3865
    • Ширина (мм)2960
    • Глубина (мм)13390
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вЯпония
    • Страна-производительЯпония
    • Масса нетто (кг)38020
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - кран
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (9)